PYREX® JIS メスピペット(Class A、先端目盛) 50mL(0.2mL目盛)
Product Number7085JIS-50
JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。“Blow-out”の「出用」 としてキャリブレーションされています。
¥3,820 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 7085JIS-50 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 50 mL |
目盛りの間隔 | 0.2 mL |
公差 | 0.2 mL |
長さ | 455 mm (approx.) |
Specifications Documents