text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスピペット(先端目盛)

E-mail

7085シリーズ:サイズにより分類と識別を簡単にするため色分けされたピペットです。色付きの目盛はガラスにエナメル加工されています。“Blow-out”の「出用」としてキャリブレーションされています。

口で分注しないでください。当社では、ピペットコントローラーの使用を推奨しています。

参照: ASTM E-1044.

7086シリーズ:綿栓止め付きの形状に設計されたピペットです。均一な上端の開口部のため施栓が可能で、液柱の正確な調整が可能です。サイズにより分類と識別を簡単にするため色分けされています。色付きの目盛はガラスにエナメル加工されています。“Blow-out”の「出用」としてキャリブレーションされています。参照: ASTM E-1044.

口で分注しないでください。当社では、ピペットコントローラーの使用を推奨しています。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
7085-1 PYREX® メスピペット(先端目盛) 1mL(0.1mL目盛)   6 / パック     12 / ケース     PYREX®   ¥5,340 per case
7085-10 PYREX® メスピペット(先端目盛) 10mL   6 / パック     12 / ケース     PYREX®   ¥8,820 per case
7085-1C PYREX® メスピペット(先端目盛) 1mL(0.01mL目盛)   6 / パック     12 / ケース     PYREX®   ¥5,460 per case
7085-1X PYREX® メスピペット(先端目盛) 0.1mL   6 / パック     12 / ケース     PYREX®   ¥16,680 per case
7085-2 PYREX® メスピペット(先端目盛) 2mL(0.1mL目盛)   6 / パック     12 / ケース     PYREX®   ¥5,700 per case
7085-2C PYREX® メスピペット(先端目盛) 2mL(0.01mL目盛)   6 / パック     12 / ケース     PYREX®   ¥6,660 per case
7085-2X PYREX® メスピペット(先端目盛) 0.2mL   6 / パック     12 / ケース     PYREX®   ¥13,020 per case
7085-5 PYREX® メスピペット(先端目盛) 5mL   6 / パック     12 / ケース     PYREX®   ¥7,080 per case
7086-10 PYREX® メスピペット(先端目盛、綿栓止め付) 10mL(0.1mL目盛)   6 / パック     12 / ケース     PYREX®   ¥10,080 per case
7086-5 PYREX® メスピペット(先端目盛、綿栓止め付) 5mL(0.1mL目盛)   6 / パック     12 / ケース     PYREX®   ¥8,460 per case