text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 冷却器(グラハム型、上下部摺合せ付) 500 mm

Product Number2560-500

E-mail
PYREX® グラハム型冷却器には、、上部には24/40スタンダードテーパー雌型ジョイント、底部には24/40スタンダードテーパー雄型ジョイント(ドリップチップ付き)の付いた500 mm長のジャケットがついており、単位長さ当たりの表面積が高くなっています。主に真空蒸留で使用されます。チューブの外径は約10 mmです。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥104,720 per case

Server Error Page | Life Sciences Netherland Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 723649c5-aae2-45b7-b676-44a0a16ae971

Details
Product Number   2560-500
パック入数   1 / パック  
ケース入数   4 / ケース  
ブランド   PYREX®  
コンデンサースタイル   グラハム  
高さ   650 mm (approx.)  
標準テーパーボトムジョイント   24/40  
標準テーパートップジョイント   24/40  
チューブ外径   10 mm (approx.)  
Specifications Documents