Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX® 試験管(リムなし) 12X75
Product Number9820-12
(This is the suggested replacement for 70820-12.)
施栓や収納棚での保管を一層スムーズにするため、リムを設けていません。側壁および底の厚さは均一です。端部 は熱加工されています。外径が6 mm、22 mmおよび25 mmのチューブにはマーキングスポットがありません。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥39,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 9820-12 |
| パック入数 | 72 / パック |
| ケース入数 | 720 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 使用用途 | 培養 |
| 底の形状 | ラウンド |
| トップスタイル | リムレス |
| キャップスタイル | キャップなし |
| 容量 | 5 mL (approx.) |
| 特長 | リユーザブル |
| 滅菌 | なし |
| 外径 | 12 mm (approx.) |
| 高さ | 75 mm |
Specifications Documents