text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 試験管 (リムなし) 16X125

Product Number9820-16X

E-mail

(This is the suggested replacement for 70820-16X.)


PYREX® 15 mL 試験管(リムなし)は、施栓や収納棚での保管を一層スムーズにするため、リムを設けていません。外径が6 mm, 22 mm, 25 mmのチューブにはマーキングスポットがありません。側壁および底の厚さは均一です。端部は熱加工されています。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥48,960 per case

Details
Product Number   9820-16X
パック入数   72 / パック  
ケース入数   576 / ケース  
ブランド   PYREX®  
使用用途   培養  
底の形状   ラウンド  
トップスタイル   リムレス  
キャップスタイル   キャップなし  
容量   15 mL (approx.)  
特長   リユーザブル  
滅菌   なし  
外径   16 mm (approx.)  
高さ   125 mm  
Specifications Documents