PYREX® 試験管(リムなし) 18X150
Product Number9820-18
(This is the suggested replacement for 9820-18X180.)
施栓や収納棚での保管を一層スムーズにするため、リムを設けていません。側壁および底の厚さは均一です。端部 は熱加工されています。外径が6 mm、22 mmおよび25 mmのチューブにはマーキングスポットがありません。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥48,960 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 9820-18 |
| パック入数 | 72 / パック |
| ケース入数 | 576 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 使用用途 | 培養 |
| 底の形状 | ラウンド |
| トップスタイル | リムレス |
| キャップスタイル | キャップなし |
| 容量 | 27 mL (approx.) |
| 特長 | リユーザブル |
| 滅菌 | なし |
| 外径 | 18 mm (approx.) |
| 高さ | 150 mm |
Specifications Documents