Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX® ネジ付試験管 (スクリューキャップ付) 16x125
Product Number9825-16X
15 mL PYREX®培養チューブには、オートクレーブ後の取扱いとシーリングを容易にするために、15-415 GPIネジ付きフェノール樹脂キャップが付属しています。キャップはオートクレーブ時の温度や蒸気の影響を受けにくい製法で作られ、白いゴムライナーが接着されています。白いエナメルのマーキングスポットは、鉛筆での書き込みに適しています。鉛筆での書き込みは容易に消すことができます。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥63,360 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 9825-16X |
| パック入数 | 144 / パック |
| ケース入数 | 288 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 使用用途 | 培養 |
| 底の形状 | ラウンド |
| トップスタイル | ネジ付き |
| キャップスタイル | ラバーライナー |
| キャップ材質 | フェノール型 |
| ネジのサイズ | 15 |
| キャップカラー | 黒 |
| 容量 | 15 mL (approx.) |
| 特長 | リユーザブル |
| 滅菌 | なし |
| 外径 | 16 mm (approx.) |
| 高さ | 125 mm (approx.) |
| ネック外径 | 15 mm (approx.) |
Specifications Documents