Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX® ネジ付試験管(スクリューキャップ付) 25x150
Product Number9825-25
オートクレーブ後の取扱いやシーリングを容易にするために、フェノールキャップが装備されています。キャップは、 オートクレーブ時の温度や蒸気の影響を受けにくい製法で製作されています。キャップの内側に、白色のゴムライ ナーが接着されています。白いエナメルによるマーキングスポットは、鉛筆による書き込みに適した表面になってい ます。鉛筆によるマーキングは簡単に消すことができます。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 9825-25 |
| パック入数 | 48 / パック |
| ケース入数 | 144 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 使用用途 | 培養 |
| 底の形状 | ラウンド |
| トップスタイル | ネジ付き |
| キャップスタイル | ラバーライナー |
| キャップ材質 | フェノール型 |
| ネジのサイズ | 24 |
| キャップカラー | 黒 |
| 容量 | 55 mL (approx.) |
| 特長 | リユーザブル |
| 滅菌 | No |
| 外径 | 25 mm (approx.) |
| 高さ | 150 mm (approx.) |
| ネック外径 | 24 mm (approx.) |
Specifications Documents