text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ネジ付試験管(スクリューキャップ付) 25x200

Product Number9825-25X

E-mail
オートクレーブ後の取扱いやシーリングを容易にするために、フェノールキャップが装備されています。キャップは、 オートクレーブ時の温度や蒸気の影響を受けにくい製法で製作されています。キャップの内側に、白色のゴムライ ナーが接着されています。白いエナメルによるマーキングスポットは、鉛筆による書き込みに適した表面になってい ます。鉛筆によるマーキングは簡単に消すことができます。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥71,280 per case

You might also be interested in
PYREX® ネジ付試験管(PTFE ライナー スクリューキャップ付)
Details
Product Number   9825-25X
パック入数   48 / パック  
ケース入数   144 / ケース  
ブランド   PYREX®  
使用用途   培養  
底の形状   ラウンド  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   ラバーライナー  
キャップ材質   フェノール型  
ネジのサイズ   24  
キャップカラー   黒  
容量   70 mL (approx.)  
特長   リユーザブル  
滅菌   なし  
外径   25 mm (approx.)  
高さ   200 mm (approx.)  
ネック外径   24 mm (approx.)  
Specifications Documents