PYREX® ネジ付試験管(スクリューキャップ付) 38x200
Product Number9825-38
オートクレーブ後の取扱いやシーリングを容易にするために、フェノールキャップが装備されています。キャップは、 オートクレーブ時の温度や蒸気の影響を受けにくい製法で製作されています。キャップの内側に、白色のゴムライ ナーが接着されています。白いエナメルによるマーキングスポットは、鉛筆による書き込みに適した表面になってい ます。鉛筆によるマーキングは簡単に消すことができます。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥33,840 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 9825-38 |
| パック入数 | 12 / パック |
| ケース入数 | 48 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 使用用途 | 培養 |
| 底の形状 | ラウンド |
| トップスタイル | ネジ付き |
| キャップスタイル | ラバーライナー |
| キャップ材質 | フェノール型 |
| ネジのサイズ | 38 |
| キャップカラー | 黒 |
| 容量 | 170 mL (approx.) |
| 特長 | リユーザブル |
| 滅菌 | なし |
| 外径 | 38 mm (approx.) |
| 高さ | 200 mm (approx.) |
| ネック外径 | 38 mm (approx.) |
Specifications Documents