PYREX® ネジ付試験管(PTFEライナー スクリューキャップ付) 16x100
Product Number9826-16
9825番と類似していますが、フェノール製キャップの内側に接着されるゴムライナーには、PTFE 界面がしっかりと 接合することにより、高不活性の接着面を実現します。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥69,120 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 9826-16 |
| パック入数 | 144 / パック |
| ケース入数 | 288 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 使用用途 | 培養 |
| 底の形状 | ラウンド |
| トップスタイル | ネジ付き |
| キャップスタイル | PTFE ライナー |
| キャップ材質 | フェノール型 |
| ネジのサイズ | 15 |
| キャップカラー | 黒 |
| 容量 | 11 mL (approx.) |
| 特長 | リユーザブル |
| 滅菌 | なし |
| 外径 | 16 mm (approx.) |
| 高さ | 100 mm (approx.) |
| ネック外径 | 15 mm (approx.) |
Specifications Documents
Compatible Accessories