text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ネジ付試験管(PTFEライナー スクリューキャップ付) 20x150

Product Number9826-20X

E-mail
9825番と類似していますが、フェノール製キャップの内側に接着されるゴムライナーには、PTFE 界面がしっかりと 接合することにより、高不活性の接着面を実現します。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥67,200 per case

You might also be interested in
PYREX® ネジ付試験管(スクリューキャップ付)
Details
Product Number   9826-20X
パック入数   96 / パック  
ケース入数   192 / ケース  
ブランド   PYREX®  
使用用途   培養  
底の形状   ラウンド  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   PTFE ライナー  
キャップ材質   フェノール型  
ネジのサイズ   18  
キャップカラー   黒  
目盛り   No  
容量   34 mL (approx.)  
特長   リユーザブル  
外径   20 mm (approx.)  
高さ   150 mm (approx.)  
ネック外径   18 mm (approx.)  
Specifications Documents
Compatible Accessories
スクリューキャップ

スクリューキャップ

corningCapPhenolicPTFELiner

From ¥0