text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 試験管(リム付) 20X150

Product Number9800-20

E-mail
本チューブは、最適な肉厚を実現するために、特殊なチューブから成形されています。十分にアニールされ、耐熱性があり、化学的にも安定しています。リムは熱加工されています。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥103,680 per case

Details
Product Number   9800-20
パック入数   72 / パック  
ケース入数   576 / ケース  
ブランド   PYREX®  
底の形状   ラウンド  
トップスタイル   プレーン  
キャップスタイル   キャップなし  
容量   34 mL (approx.)  
特長   リユーザブル  
滅菌   なし  
外径   20 mm (approx.)  
Specifications Documents