text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 試験管(リム付)

E-mail

本チューブは、最適な肉厚を実現するために、特殊なチューブから成形されています。十分にアニールされ、耐熱性があり、化学的にも安定しています。リムは熱加工されています。

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
9800-10 PYREX® 試験管(リム付) 10x75mm   72 / パック     720 / ケース     PYREX®   Fr. 359.65 per case
9800-12 PYREX® 試験管(リム付) 12X75   72 / パック     720 / ケース     PYREX®   ¥54,000 per case
9800-13 PYREX® 9 mL Test Tubes, 13x100 mm N/A per case
メールカスタマーサービス
9800-15 PYREX® 14 mL Test Tubes, 15x125 mm N/A per case
メールカスタマーサービス
9800-16 PYREX® 20 mL Test Tubes, 16x150 mm N/A per case
メールカスタマーサービス
9800-18 PYREX® 27 mL Test Tubes, 18x150 mm N/A per case
メールカスタマーサービス
9800-20 PYREX® 34 mL Test Tubes, 20x150 mm N/A per case
メールカスタマーサービス
9800-25 PYREX® 試験管(リム付) 25X150   72 / パック     288 / ケース     PYREX®   ¥69,120 per case
9800-25X PYREX® 70 mL Test Tubes, 25x200 mm N/A per case
メールカスタマーサービス