text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 試験管(リムなし) 25X200

Product Number9820-25X

E-mail

(This is the suggested replacement for 70820-25X.)


施栓や収納棚での保管を一層スムーズにするため、リムを設けていません。側壁および底の厚さは均一です。端部 は熱加工されています。本試験管にはマーキングスポットがありません。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


In Stock

Details
Product Number   9820-25X
Qty./Pk   48 / Pk  
Qty./Cs   192 / Cs  
Brand   PYREX®  
Tube Style   Culture  
Bottom Style   Round  
Top Style   Rimless  
Cap Style   No cap  
Capacity   70 mL (approx.)  
Feature   Reusable  
Sterile   No  
O.D.   25 mm (approx.)  
Height   200 mm  
Specifications Documents