text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 試験管(リムなし) 6x50

Product Number9820-6

E-mail

(This is the suggested replacement for 70820-6.)


施栓や収納棚での保管を一層スムーズにするため、リムを設けていません。側壁および底の厚さは均一です。端部 は熱加工されています。外径が6 mm、22 mmおよび25 mmのチューブにはマーキングスポットがありません。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   9820-6
パック入数   72 / パック  
ケース入数   720 / ケース  
ブランド   PYREX®  
使用用途   培養  
底の形状   ラウンド  
トップスタイル   リムレス  
キャップスタイル   キャップなし  
容量   0.5 mL (approx.)  
特長   リユーザブル  
滅菌   No  
外径   6 mm (approx.)  
高さ   50 mm  
Specifications Documents