text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ネジ付試験管(スクリューキャップ付) 16x150

Product Number9825-16XX

E-mail
オートクレーブ後の取扱いやシーリングを容易にするために、フェノールキャップが装備されています。キャップは、 オートクレーブ時の温度や蒸気の影響を受けにくい製法で製作されています。キャップの内側に、白色のゴムライ ナーが接着されています。白いエナメルによるマーキングスポットは、鉛筆による書き込みに適した表面になってい ます。鉛筆によるマーキングは簡単に消すことができます。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥67,680 per case

Details
Product Number   9825-16XX
パック入数   144 / パック  
ケース入数   288 / ケース  
ブランド   PYREX®  
使用用途   培養  
底の形状   ラウンド  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   ラバーライナー  
キャップ材質   フェノール型  
ネジのサイズ   15  
キャップカラー   黒  
容量   20 mL (approx.)  
特長   リユーザブル  
滅菌   No  
外径   16 mm (approx.)  
高さ   150 mm (approx.)  
ネック外径   15 mm (approx.)  
Specifications Documents