text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ネジ付試験管(スクリューキャップ付) 20x125

Product Number9825-20

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


オートクレーブ後の取扱いやシーリングを容易にするために、フェノールキャップが装備されています。キャップは、 オートクレーブ時の温度や蒸気の影響を受けにくい製法で製作されています。キャップの内側に、白色のゴムライ ナーが接着されています。白いエナメルによるマーキングスポットは、鉛筆による書き込みに適した表面になってい ます。鉛筆によるマーキングは簡単に消すことができます。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥58,560 per case

You might also be interested in
PYREX® ネジ付試験管(PTFE ライナー スクリューキャップ付)
Details
Product Number   9825-20
パック入数   96 / パック  
ケース入数   192 / ケース  
ブランド   PYREX®  
使用用途   培養  
底の形状   ラウンド  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   ラバーライナー  
キャップ材質   フェノール型  
ネジのサイズ   18  
キャップカラー   黒  
容量   25 mL (approx.)  
特長   リユーザブル  
滅菌   No  
外径   20 mm (approx.)  
高さ   125 mm (approx.)  
ネック外径   18 mm (approx.)  
Specifications Documents