text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ネジ付試験管(PTFEライナー スクリューキャップ付) 25x150

Product Number9826-25

E-mail
9825番と類似していますが、フェノール製キャップの内側に接着されるゴムライナーには、PTFE 界面がしっかりと 接合することにより、高不活性の接着面を実現します。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥79,920 per case

You might also be interested in
PYREX® Culture Tube, Screw Cap
Details
Product Number   9826-25
パック入数   48 / パック  
ケース入数   144 / ケース  
ブランド   PYREX®  
使用用途   培養  
底の形状   ラウンド  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   テフロンライナー  
キャップ材質   フェノール型  
ネジのサイズ   24  
キャップカラー   黒  
目盛り   No  
容量   55 mL (approx.)  
特長   リユーザブル  
滅菌   なし  
外径   25 mm (approx.)  
高さ   150 mm (approx.)  
ネック外径   24 mm (approx.)  
Specifications Documents
Compatible Accessories
スクリューキャップ

スクリューキャップ

corningCapPhenolicPTFELiner

From ¥0