text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 試験管(リム付) 13X100

Product Number9800-13

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


本チューブは、最適な肉厚を実現するために、特殊なチューブから成形されています。十分にアニールされ、耐熱性があり、化学的にも安定しています。リムは熱加工されています。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥43,920 per case

Details
Product Number   9800-13
パック入数   72 / パック  
ケース入数   720 / ケース  
ブランド   PYREX®  
底の形状   ラウンド  
トップスタイル   プレーン  
キャップスタイル   キャップなし  
容量   9 mL (approx.)  
特長   リユーザブル  
滅菌   No  
外径   13 mm (approx.)  
Specifications Documents