text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 試験管(リム付) 15X125

Product Number9800-15

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More
E-mail


本チューブは、最適な肉厚を実現するために、特殊なチューブから成形されています。十分にアニールされ、耐熱性があり、化学的にも安定しています。リムは熱加工されています。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥46,080 per case

Server Error Page | Life Sciences Japan Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 3b06f9dd-cce7-4372-8287-5bb12f30261f

Details
Product Number   9800-15
パック入数   72 / パック  
ケース入数   720 / ケース  
ブランド   PYREX®  
底の形状   ラウンド  
トップスタイル   プレーン  
キャップスタイル   キャップなし  
容量   14 mL (approx.)  
特長   リユーザブル  
滅菌   No  
外径   15 mm (approx.)  
Specifications Documents