PYREX® 試験管(リム付) 16X150
Product Number9800-16
本チューブは、最適な肉厚を実現するために、特殊なチューブから成形されています。十分にアニールされ、耐熱性があり、化学的にも安定しています。リムは熱加工されています。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥51,840 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 9800-16 |
| パック入数 | 72 / パック |
| ケース入数 | 576 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 底の形状 | ラウンド |
| トップスタイル | プレーン |
| キャップスタイル | キャップなし |
| 容量 | 20 mL (approx.) |
| 特長 | リユーザブル |
| 滅菌 | なし |
| 外径 | 16 mm (approx.) |
Specifications Documents