text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 試験管(リム付) 18X150

Product Number9800-18

E-mail
本チューブは、最適な肉厚を実現するために、特殊なチューブから成形されています。十分にアニールされ、耐熱性があり、化学的にも安定しています。リムは熱加工されています。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   9800-18
パック入数   72 / パック  
ケース入数   576 / ケース  
ブランド   PYREX®  
底の形状   ラウンド  
トップスタイル   プレーン  
キャップスタイル   キャップなし  
容量   27 mL (approx.)  
特長   リユーザブル  
滅菌   No  
外径   18 mm (approx.)  
Specifications Documents