PYREX® 試験管(リム付) 25X200
Product Number9800-25X
本チューブは、最適な肉厚を実現するために、特殊なチューブから成形されています。十分にアニールされ、耐熱性があり、化学的にも安定しています。リムは熱加工されています。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥46,080 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 9800-25X |
| パック入数 | 48 / パック |
| ケース入数 | 192 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 底の形状 | ラウンド |
| トップスタイル | プレーン |
| キャップスタイル | キャップなし |
| 容量 | 70 mL (approx.) |
| 特長 | リユーザブル |
| 滅菌 | なし |
| 外径 | 25 mm (approx.) |
Specifications Documents