20 µL LTS適合チップ チップステーション
Product NumberLT-20-TS
Axygen LTS 適合チップは、使用時の不快感を軽減するよう人間工学に基づいて設計されており、Rainin LiteTouch™ ピペッターでの使用に最適化されています。チップを適切に装着するためにピペッターを強く打ち付けたり、チップのイジェクトに手間取ったりする必要がなく、また多量のピペッティング後の手や手首の負担を最小限に抑えることができます。
バルク、ラック入り、ラック入りフィルター付き、チップステーション、リロードシステム、より持続可能な新しいソリューションであるAxygen HybridRack™ など、各種包装をご用意しています。Axygen LTS 適合チップは 米国工場で製造されており、ISO基準を順守、RNase/DNase フリー、ヒトgDNA フリー、PCR 阻害因子フリー、ノンパイロジェニックです。
特長:
- LTS ピペッターに最適化された柔軟なシールエリアによりピペッティング時に必要な力を軽減
- 吸引量を一目で確認できる目盛り付き
- ファインポイント加工によりキレの良いサンプル排出を実現
- 透明度の高いUSP Class Vl 適合レジン
- 非滅菌製品は121℃ 15 分間のオートクレーブが可能
¥31,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | LT-20-TS |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| Tip Feature | LTS適合、目盛り付き、チップステーション |
| パッケージング | チップステーション |
| パッケージングフォーマット | 192 本/層、5 層/パック、5 パック/ケース |
| パッケージフォーマット | 960 本/パック, 5 パック/ケース |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| 容量 | 20 µL |
| 最大容量 | 20 µL |
| 容量範囲 | 1 µL - 20 µL |
| フィルター | No |
| 滅菌 | No |
| オートクレーブ可能 | No |
| 長さ | 49.45 mm |
| 材質 | ポリプロピレン |
| デックカラー | 赤 |
Specifications Documents
Compatible Accessories