text.skipToContent text.skipToNavigation

200 µL LTS適合チップ ラック入り

Product NumberLT-200-R

E-mail

Axygen LTS 適合チップは、使用時の不快感を軽減するよう人間工学に基づいて設計されており、Rainin LiteTouch™ ピペッターでの使用に最適化されています。チップを適切に装着するためにピペッターを強く打ち付けたり、チップのイジェクトに手間取ったりする必要がなく、また多量のピペッティング後の手や手首の負担を最小限に抑えることができます。
バルク、ラック入り、ラック入りフィルター付き、チップステーション、リロードシステム、より持続可能な新しいソリューションであるAxygen HybridRack™ など、各種包装をご用意しています。Axygen LTS 適合チップは 米国工場で製造されており、ISO基準を順守、RNase/DNase フリー、ヒトgDNA フリー、PCR 阻害因子フリー、ノンパイロジェニックです。

 

特長:

  • LTS ピペッターに最適化された柔軟なシールエリアによりピペッティング時に必要な力を軽減
  • 吸引量を一目で確認できる目盛り付き
  • ファインポイント加工によりキレの良いサンプル排出を実現
  • 透明度の高いUSP Class Vl 適合レジン
  • 非滅菌製品は121℃ 15 分間のオートクレーブが可能


¥35,000 per case

You might also be interested in
Axygen® 300 µL マルチラック チップ ラック入り
Axygen® 200 µL ユニバーサルフィットチップ 透明 ラック入り 非滅菌 、 96 本/ラック、 10 ラック/パック、5 パック/ケース
Details
Product Number   LT-200-R
パック入数   960 / パック  
ケース入数   4800 / ケース  
ブランド   Axygen®  
Tip Feature   LTS適合、目盛り付き  
パッケージング   マルチラック  
パッケージングフォーマット   96 本/ラック、10 ラック/パック、5 パック/ケース  
パッケージフォーマット   960 本/パック, 5 パック/ケース  
チップフォーマット   96 本/ラック  
容量   250 µL  
最大容量   250 µL  
容量範囲   1 - 250  
フィルター   No  
滅菌   No  
オートクレーブ可能   Yes  
長さ   50.29 mm  
材質   ポリプロピレン  
デックカラー   黄色  
Specifications Documents
Compatible Accessories