text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® DeckWorks™ 0.1 - 10 µL チップステーション,目盛付き,非滅菌,ポリプロピレン, 192本/層, 5層/パック, 5パック/ケース

Product Number4141

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


デックワークチップステーションはプラスチック廃棄物を減らし、場所もとりません。チップステーションには960本のチップが収納されており、ロングタイプの10 μLチップ入りと従来型の200 μLチップ入りの2種類があります。チップは96ウェルプレートと一致したフォーマット(2×96)で配置され、5層構造になっています。チップステーションは安定した構造でクリーンベンチでの使用にも適しています。フタは片側(96本)のチップだけを露出するようなポジションで固定することが出来ます。PCR実験や細胞培養、アッセイなど一度に大量のチップが必要なアプリケーションに最適です。滅菌品、非滅菌からお選びいただけます。
デックワークピペットチップシステムはプラスチック廃棄物の少量化と保管場所の有効活用に貢献します。チップの容量の精度を保つために、ピペットチップは管理された製造施設で製造されています。高品質の原料と卓越した生産技術により以下を保証しています。

  • ノンパイロジェニック
  • Human DNA フリー
  • RNase-/DNase フリー


リロードシステムに使用されるレジンの量は、シングルラックに比べて平均して56%少ないです。


¥28,400 per case

Details
Product Number   4141
パック入数   960 / パック  
ケース入数   4800 / ケース  
ブランド   Corning®  
チップフォーマット   192 本/層  
容量   10 µL  
容量範囲   0.1 - 10 µL  
アプリケーション   診断研究  
フィルター   No  
滅菌   No  
オートクレーブ可能   Yes  
材質   ポリプロピレン  
カラー   ナチュラル  
特長   ディスポーザブル  
Specifications Documents