text.skipToContent text.skipToNavigation

Costar® 1mL ストリペット, ポリスチレン製,バルク包装, 滅菌済み, 50/包, 1000/ケース

Product Number4010

E-mail
  • バルク包装のピペットは滅菌的または非滅菌的に液体を大量に取り扱う用途に理想的です
  • 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です
  • 滅菌済み、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリー、ヒトDNAフリー
  • 容量の正確性は全容量の±2%です
  • 排出する液体の体積を計測する「出用(TD)」としてキャリブレーションされています (TD-EX 20ºC)

 


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。

個別包装が不要な場合には、ひとつの袋にたくさんのピペットが入ったバルク包装をお選びください。


¥56,910 per case

Details
Product Number   4010
パック入数   25 / パック  
ケース入数   1000 / ケース  
ブランド   Corning®  
容量   1 mL  
ピペットスタイル   セロロジカル  
チップ形状   ラウンド  
特長   ディスポーザブル  
目盛りの間隔   0.01 mL  
マイナス目盛り   0.2 mL  
カラーコード   黄色  
滅菌   あり  
パッケージング   バルク  
長さ   278 mm (approx.)  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents