Costar® 25 mL ストリペット,ポリスチレン,ペーパー/プラスチック個別包装,滅菌済,25本/包,200本/ケース
Product Number4489
- ペーパー/プラスチック包装は、ポップスルーまたはピールオープンのいずれでも無菌状態で取り出しやすく、静電気防止処理済みです
- ペーパー包装にカラーコードがついており、サイズ識別が容易です
- ペーパー/プラスチック包装は、包装の外からピペット全体を見ることができます
- 滅菌済み、個別包装、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリー、ヒトDNAフリー
- 容量の正確性は全容量の±2%です
- ロット番号が個別包装に印刷されています
- 排出する液体の体積を計測する「出用(TD)」としてキャリブレーションされています (TD-EX 20ºC)
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥30,560 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4489 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 200 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 25 mL |
| ピペットスタイル | セロロジカル |
| チップ形状 | ラウンド |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 目盛りの間隔 | 0.2 mL |
| マイナス目盛り | 10 mL |
| カラーコード | 赤 |
| 滅菌 | あり |
| パッケージング | 個別包装ペーパー-プラスチック |
| 長さ | 344 mm (approx.) |
| アプリケーション | 診断研究 |
| 材質 | ポリスチレン |
Specifications Documents