text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® コニカルチューブ ジャンボ 352075・352076用 クッション ポリプロピレン(非滅菌)

Product Number352090

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


352075・352076用遠心用クッション(エクストラクター付き)。未滅菌。8個/ケース。

材質
クッション:ポリプロピレン
ワイヤーエクストラクター:ステンレススチール



本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥8,400 per case

Details
Product Number   352090
パック入数   8 / パック  
ケース入数   8 / ケース  
ブランド   Falcon®  
Specifications Documents