text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1536 ウェルクリアボトムプレート黒 平底 ポリスチレン NBS フタなし 非滅菌

Product Number3895

E-mail
  • 蛍光ホモジニアスアッセイ向けにデザインされています
  • 標準的なリーダーとオートメーションに互換性があります
  • 優れたパフォーマンスを示します:低いCV値, 高いS/N比と低いバックグランド蛍光
  • NBS表面は非特異的な結合を減らしS/N比を改善することができます
  • 推奨ワーキングボリュームは最大10 µLです

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥445,100 per case

Details
Product Number   3895
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   1536 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   12.5 µL  
推奨ワーキングボリューム   up to 8 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Specifications Documents