text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384 Well ローフランジ 黒 平底 ポリスチレン製 細胞培養処理マイクロプレートs, 10枚/包, フタ付き, 滅菌

Product Number3571

E-mail
•黒色ウェルプレートは、自家蛍光を抑え、高いシグナル/バックグラウンド比と低いCV値を提供します
•トータルボリューム112µLの平底です
•標準マイクロプレートのフットプリントと寸法表と一致します
•細胞接着用表面処理
•蒸発防止リングはコンタミネーションのリスクを抑えます
•滅菌済み、ノンパイロジェニックです
• 今日のよりセンシティブなアッセイとプレートリーダーに理想的です
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。

384ウェルマイクロプレート1枚は、96ウェルマイクロプレート4枚と比較して、素材使用量を重さとして62%削減しています。


¥56,040 per case

Details
Product Number   3571
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   384 ウェル  
プレート外観   ローフランジ  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   112 µL  
培養面積   0.06 cm²  
推奨培地ウェル容量   25 - 50 µL  
推奨ワーキングボリューム   20-80 µL  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
Specifications Documents