Corning® 384 ウェル ポリスチレン ローボリューム 黒 平底 細胞培養表面処理 マイクロプレート 10枚/包 フタ付き 滅菌済
Product Number3822
• 黒ソリッド平底の丸型ウェルデザインです
• プレートボトムからウェルボトムまでの距離が2.8 mmです
• ;トータルのウェルボリュームは50µLで推奨するワーキングボリュームは5~40µLです
• ハイベースのプレートデザインは自動化とバーコーディングに互換性があります
• モレキュラーデバイスのFLIPR リーダーで確認評価をしています。ウェルの外側の位置合わせはFLIPRでの観察に適しています
• 細胞接着に適した表面処理です
• 384ウェルの蛍光セルベースアッセイの小型化に適しています
• プレートボトムからウェルボトムまでの距離が2.8 mmです
• ;トータルのウェルボリュームは50µLで推奨するワーキングボリュームは5~40µLです
• ハイベースのプレートデザインは自動化とバーコーディングに互換性があります
• モレキュラーデバイスのFLIPR リーダーで確認評価をしています。ウェルの外側の位置合わせはFLIPRでの観察に適しています
• 細胞接着に適した表面処理です
• 384ウェルの蛍光セルベースアッセイの小型化に適しています
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥76,330 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3822 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル ローボリューム |
| プレート外観 | ローボリューム |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 50 µL |
| 培養面積 | 0.03 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 5 - 40 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 5 – 40 µL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents