Corning® BioCoat® バイオコート フィブロネクチンコート ハーフエリア96ウェルガラスボトムプレート 黒 フタ付, 10枚/ケース
Product Number4584
Corning BioCoat フィブロネクチン96ウェルハーフエリア黒色/透明ガラスボトムプレートは、ヒトフィブロネクチンで均一にコーティング済み、フタ付き、10/ケース
高い光学品質のスクラッチ耐性ガラス 200 µmの厚さのガラスボトムはイメージング顕微鏡に非常に適しています イメージング装置に対し平面性を保証する、ウェルボトムの優れた平滑性 低いバックグラウンド蛍光と最小限のクロストークにより、セルベースアッセイに対応した最高の光学品質を実現 ハーフエリア96ウェルマイクロプレートは試薬の使用量を減らします
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥76,780 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4584 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 10 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル ハーフエリア |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 205 µL |
| フタ付き | No |
| ストレージ | 2°C- 8°C |
| 表面コーティング | フィブロネクチン |
Specifications Documents