Corning® 96 ウェル 容量拡大型 ポリプロピレン 未処理 マイクロプレート 標準の高さ V底 10枚/包 滅菌
Product Number3344
• 通常の高さで,ワーキングボリュームは450µL ですANSI/SBS規格に対応しています
• 溶媒耐性ポリプロピレンは,多くの有機溶媒(例:DMSO,エタノール,メタノール)で使用可能です
• DNaseとRNaseフリーを保証しています
• 溶媒耐性ポリプロピレンは,多くの有機溶媒(例:DMSO,エタノール,メタノール)で使用可能です
• DNaseとRNaseフリーを保証しています
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥31,990 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3344 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | 拡大容量 |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | V |
| ウェル容量 | 450 µL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | No |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents