text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96-well Polypropylene Microplates

E-mail

Corning polypropylene microplates offer both small volume and large volume (blocks) well formats to meet assay and storage requirements.

  • Flat, round, or V-shaped well bottom
  • Features uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
  • Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
  • RNase-/DNase-free
  • Available sterile or nonsterile


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
3343 Corning® 96 ウェル 容量拡大型 未処理 ミクロプレート 標準の高さ Vボトム 10枚/包 非滅菌   10 / パック     50 / ケース     Corning®   ¥28,460 per case
3344 Corning® 96 ウェル 容量拡大型 ポリプロピレン 未処理 マイクロプレート 標準の高さ V底 10枚/包 滅菌   10 / パック     50 / ケース     Corning®   $428.55 per case
3355 Corning® 96-well White Round Bottom Polypropylene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lids, Nonsterile $473.37 per case
3356 Corning® 96-well Black Round Bottom Polypropylene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lids, Nonsterile $622.64 per case
3357 Corning® 96-well Clear V-Bottom Polypropylene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lids, Sterile ¥49,640 per case
3359 Corning® 96-well Clear Round Bottom Polypropylene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lids, Sterile ¥49,640 per case
3363 Corning® 96-well Clear V-Bottom Polypropylene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lids, Nonsterile ¥45,370 per case
3364 Corning® 96-well Clear Flat Bottom Polypropylene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lids, Nonsterile ¥45,370 per case
3365 Corning® 96 ウェル 透明 丸底 ポリプロピレン 未処理 マイクロプレート 25枚/包 フタなし 非滅菌   25 / パック     100 / ケース     Corning®   ¥45,370 per case