Corning® 96 ウェル 黒色 丸底 ポリプロピレン 未処理 マイクロプレート 25枚/包 フタなし 非滅菌
Product Number3356
• スカートの高さが統一されており,ロボットで操作しやすくなっています
• 溶媒耐性ポリプロピレンは,多くの有機溶媒(例:DMSO,エタノール,メタノール)で使用可能です
• トータルボリュームは,360µLです推奨ワーキングウェルボリュウムは,75-200µLです
• フタなしフタ,シーリングマット,テープは,別途購入可能です
• 溶媒耐性ポリプロピレンは,多くの有機溶媒(例:DMSO,エタノール,メタノール)で使用可能です
• トータルボリュームは,360µLです推奨ワーキングウェルボリュウムは,75-200µLです
• フタなしフタ,シーリングマット,テープは,別途購入可能です
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥58,420 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3356 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | ラウンド |
| ウェル容量 | 360 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents