Corning® 96ウェル 白 平底 NBS ポリスチレン マイクロプレート,25枚/包,フタ無し,非滅菌
Product Number3600
- 発光シグナルを強化し,発光と蛍光の低バックグランドです
- ウェルとウェル間のクロストークが抑えられるデザインです
- ノンバインディングサーフェイス(NBS™) はコーニングの特許である処理技術であり,ポリスチレンマイクロプレート上で親水性非イオン物質表面(ポリエチレンオキシド様)を作りだし,分子の相互作用を最小限にするのに用います
- 低濃度のタンパク質や核酸の結合を減らすのに理想的で,S/N比を増大させます
- フタ無のためフタは別売です
- 推奨するワーキングボリュームは75-200 µLです
- 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥106,710 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3600 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | 白 |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 360 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents