Corning® 96ウェル ハーフエリア 黒 ソリッド 平底 細胞培養表面処理ポリスチレンマイクロプレート,20枚/包,フタ付き,滅菌済
Product Number3875
• このマイクロプレートは標準的な96ウェルマイクロプレートの培養面積の半分です
• 平底のトータルボリュームは190µLです
• 不透明な壁はウェルとウェル間のクロストークを避けます
• 非リバーシブルな低蒸発フタには蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
• 滅菌済みで、ノンパイロジェニックです
• バルク包装 20枚/包です
• 平底のトータルボリュームは190µLです
• 不透明な壁はウェルとウェル間のクロストークを避けます
• 非リバーシブルな低蒸発フタには蒸発防止リング付きでコンタミネーションを減らします
• 滅菌済みで、ノンパイロジェニックです
• バルク包装 20枚/包です
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥104,140 per case
Added to Your Shopping Cart
Out of Stock
Details
| Product Number | 3875 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル ハーフエリア |
| プレート外観 | ハーフエリア |
| プレート色 | 黒 |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 190 µL |
| 培養面積 | 0.16 cm² |
| 推奨培地ウェル容量 | 50 - 100 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 25-125 µL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
| Application | Diagnostics |
Specifications Documents