text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル 白 平底 無処理 ポリスチレン マイクロプレート,25枚/包,フタ無,非滅菌

Product Number3912

E-mail
• 無処理(あるいは中結合)のポリスチレン表面はインタラクションを通して生体分子を結びつけます
• 主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています
• 無処理のマイクロプレートの結合能はおよそ100-200ng IgG/cm²です
• フタ無しのために別売しています
• 白い壁のマイクロプレートは発光シグナルを強化し,発光と蛍光の低バックグランドです
• ウェルとウェル間のクロストークをを減らすデザインです
• トータルボリュームは360µLです; 推奨するワーキングボリュームは75-200µLです
• 
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥55,730 per case

Details
Product Number   3912
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   白  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   360 µL  
推奨ワーキングボリューム   75-200 µL  
表面処理   無処理  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
材質   ポリスチレン  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents