Corning® 96ウェル UV透過 透明 平底 マイクロプレート,25枚/包,フタ無,非滅菌
Product Number3635
- 96ウェル UVマイクロプレートはUV透過ウェルボトムを持ち,タンパク質や核酸の濃度決定に使えます
- 260と280nmで,低いバックグラウンドと一貫したパフォーマンスが保証されます
- DNaseと RNase-freeを保証します
- UV透過のボトムは直接アクリルベースに形作られていて,より大きな強度と最大のリークに対する抵抗があります
- トータルウェルボリュームは360 µLです; 推奨するワーキングボリュームは75-200 µLです
- フタ無のためフタは別売です
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥108,880 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3635 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 370 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
Specifications Documents