text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96ウェル ハーフエリア UV透過 透明 平底 マイクロプレート,25枚/包,フタ無,非滅菌

Product Number3679

E-mail
• ハーフエリア 96ウェル UVマイクロプレートはUV透過ウェルボトムを持ち,タンパク質や核酸の濃度決定に使えます
• 260と280nmで,低いバックグラウンドと一貫したパフォーマンスが保証されます
• DNaseと RNase-freeを保証します
• UV透過のボトムは直接アクリルベースに形作られていて,より大きな強度と最大のリークに対する抵抗があります
• ハーフエリア マイクロプレートの容量は205µLです; ワーキングボリュームは25 to 100µLです
• 1cm が透過する容量は175µL です
• フタは別売しています
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥114,440 per case

Details
Product Number   3679
パック入数   25 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル ハーフエリア  
プレート外観   ハーフエリア  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   205 µL  
推奨ワーキングボリューム   25-125 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Specifications Documents