text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® コラーゲン I カルチャーインサート 3.0 μm/24ウェル用, PETメンブレン, 12/パック, 24/ケース

Product Number354541

E-mail

This is the suggested replacement for 3494.


Corning BioCoat コラーゲン I コート 3.0 µm PETメンブレン24ウェルインサートは、すぐに使用できるようにFalcon® コンパニオンプレートにセットされています。Corning BioCoat セルカルチャーインサートは細胞外基質タンパク質であらかじめコートされています。細胞接着や増殖、浸潤/遊走、分化などの、タンパク質でコーティングされた表面が必要なアプリケーションに最適です。

保存:2~8℃、使用期限:出荷から3か月以上


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。


Contact Customer Service
Details
Product Number   354541
パック入数   12 / パック  
ケース入数   24 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   0.3 cm²  
メンブレン材質   ポリエチレンテレフタレート(PET)  
メンブレン孔サイズ   3 µm  
メンブレン直径   6.4 mm  
パッケージフォーマット   12 Inserts/Plate/Pk, 2 Plates/Cs  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Corning® アスピレーターセット
8チャンネルアダプタ―、Corning® アスピレーター用
Falcon® 96ウェルプレート 平底 黒色ウェル 細胞培養 フタ付き