text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® フィブリラーコラーゲン カルチャーインサート 24ウェル 1.0 µm 24インサート 2~8℃

Product Number354474

E-mail
Corning BioCoat フィブリラーコラーゲン1.0 µm PETメンブレン24ウェルパーミアブルサポートは、Falcon® コンパニオンプレートにセットされていてすぐにご使用いただけます。24/ケース。Corning BioCoat セルカルチャーインサートは、細胞外基質タンパク質でコーティングされており、細胞接着、増殖、浸潤、遊走、分化など、タンパク質でコーティングされた表面が必要なアッセイに適しています。

保存:2~ 8℃、有効期限:出荷日から3ヶ月以上


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。


¥39,200 per case

Details
Product Number   354474
パック入数   12 / パック  
ケース入数   24 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   0.3 cm²  
メンブレン材質   ポリエチレンテレフタレート(PET)  
メンブレン孔サイズ   3 µm  
メンブレン直径   6.4 mm  
パッケージフォーマット   12 Inserts/Plate/Pk, 2 Plates/Cs  
Specifications Documents