Corning® FluoroBlok™ 個別型メンブレンインサート 8.0 μm 24ウェル, 滅菌済み, 1/パック, 48/ケース
Product Number351152
This item will be discontinued when inventory reaches “0”.
Corning FluoroBlok インサートは光を透過させず、蛍光標識した細胞の遊走をシンプルに検出します。Corning FluoroBlok セルカルチャーインサートには独自の遮光PETメンブレンがついており、400-700 nmの波長の透過を効果的にブロックします。蛍光標識した細胞がインサートの上部チャンバーにあるときは検出できません。ひとたび蛍光標識した細胞がメンブレンを通って遊走すると、蛍光は遮られなくなり、蛍光プレートリーダーで容易に検出できます。
保管:室温で保管、直射日光は避けてください。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 351152 |
| パック入数 | 8 / パック |
| ケース入数 | 48 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 24 ウェル |
| 培養面積 | 0.3 cm² |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 滅菌 | あり |
| メンブレン材質 | ポリエチレンテレフタレート(PET) |
| メンブレン孔サイズ | 8 µm |
| 名目孔密度 | 6+/-2 x 10⁴ pores per cm² |
| メンブレン直径 | 6.4 mm |
| ストレージ | 室温 |
Specifications Documents
Compatible Accessories