ネットウェル6ウェル74μm、滅菌済み
Product Number3479
- 直径24mm のネットウェルインサートには 74µm ポリエステルメッシュボトムがポリスチレンインサートについています。
- 培養した小さな器官や組織切片、あるいは気層と培地の間で培養した移植片を、移動させたり、乗せたり、染色したりする時に最適です。
- 組織切片の免疫化学染色に便利なキャリアーもお買い求めいただけます。(アクセサリー参照)
- 組織ホモジネートや細胞懸濁液、マイクロキャリアの粗いろ過が可能です。
- 滅菌済み、6ウェルマイクロプレートにセット済み。
- 24mm ネットウェルインサートはCorning 50mL プラスチック製遠沈管にフィットします。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥41,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3479 |
| パック入数 | 6 / パック |
| ケース入数 | 48 / ケース |
| ブランド | Corning® |
Specifications Documents
Compatible Accessories