text.skipToContent text.skipToNavigation

トランズウェル100mmディッシュ3.0μm細胞培養表面処理済み、滅菌済み

Product Number3420

E-mail

• 細胞接着に最適な処理が施されています。
• 各インサートは100 mmディッシュにセットされています。12インサート/ケースです。
• 細胞の観察にはメンブレンを染色する必要があります。
• 滅菌済みです。


Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   3420
パック入数   1 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   100 mm dish  
プレート色   クリア  
培養面積   44 cm²  
推奨培地ウェル容量   13 mL  
推奨培地インサート容量   9 mL  
表面処理   細胞培養表面処理  
滅菌   あり  
メンブレン材質   ポリカーボネート  
メンブレン孔サイズ   3 µm  
名目孔密度   2x10⁶ pores per cm²  
メンブレン直径   75 mm  
フタ付き   Yes  
Specifications Documents