text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® カルチャー インサート 6ウェル用 3.0 μm PET 透明 滅菌済み, 個別包装, 48/ケース 

Product Number353091

E-mail

Falcon カルチャー インサート 6ウェル用 3.0 µmは、透明で 3.0 µm のポアが開いたPETメンブレンが特長です。滅菌済み、1/ブリスターパック、48/ケース

アプリケーション

  • 光学顕微鏡による観察
  • 走査型および透過型電子顕微鏡
  • 比較的大きい分子(リポタンパク質など)やウイルスの透過研究
  • 経皮内移動

Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


¥32,800 per case

Details
Product Number   353091
パック入数   1 / パック  
ケース入数   48 / ケース  
ブランド   Falcon®  
プレートフォーマット   6 ウェル  
培養面積   4.2 cm²  
表面処理   細胞培養表面処理  
滅菌   あり  
メンブレン材質   ポリエチレンテレフタレート(PET)  
メンブレン孔サイズ   3 µm  
名目孔密度   8 x 10⁵ pores per cm²  
メンブレン直径   23.1 mm  
ストレージ   Room temperature  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Corning® アスピレーターセット
Falcon®ディープウェルプレート、1/パック、4/ケース
Falcon® 96ウェルプレート 平底 黒色ウェル 細胞培養 フタ付き