text.skipToContent text.skipToNavigation

トランズウェル 24ウェル 8.0 μm細胞培養表面処理済み、滅菌済み

Product Number3422

E-mail

This is the suggested replacement for 3403.


• 細胞接着に最適な処理が施されています。
• 24ウェルプレートに12個のインサートがセットされています。4プレート/ケースです。
• 細胞の観察にはメンブレンを染色する必要があります。
• 滅菌済みです。


Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥24,500 per case

Less than 10 in Stock

Details
Product Number   3422
パック入数   12 / パック  
ケース入数   48 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   24 ウェル  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル形状   ラウンド  
培養面積   0.33 cm²  
推奨培地ウェル容量   0.6 mL  
推奨培地インサート容量   0.1 mL  
表面処理   細胞培養表面処理  
滅菌   Yes  
メンブレン材質   ポリカーボネート  
メンブレン孔サイズ   8 µm  
名目孔密度   1x10⁵ pores per cm²  
メンブレン直径   6.5 mm  
フタ付き   Yes  
Packaging Format   12 Inserts/Plate/Pk, 4 Plates/Cs  
Specifications Documents
Compatible Accessories
8チャンネルアダプタ―、Corning® アスピレーター用
Corning® アスピレーターセット