text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CellBIND®表面75cm² 長方形型カントネック細胞培養用フラスコ, ベントキャップ付き

Product Number3290

E-mail

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.


•  培養面積 75cm²
• 透明バージンポリスチレン製です。
• Corning® CellBIND®表面処理により細胞接着が促進されています。
• 製品一つ一つにロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが可能です。
• リーク試験を100%実施しております。
• 滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しております。


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥61,700 per case

You might also be interested in
Corning® 15mL 遠沈管
Stripette® ピペット
内ネジキャップクライオジェニックバイアル
Details
Product Number   3290
パック入数   5 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
フラスコ形状   U型  
ネック形状   カント  
表面処理   Corning CellBIND表面  
目盛り   Yes  
キャップスタイル   ベントタイプ  
キャップ直径   28 mm  
キャップ材質   高密度ポリエチレン  
キャップカラー   オレンジ  
推奨培地容量   15 - 22.5 mL  
滅菌   あり  
目盛りの範囲   20 - 200 mL  
培養面積   75 cm²  
Specifications Documents